text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

KIPP의 새로운 압력 클램프 – 더 빠르게 조정하고, 안전하게 고정


공구 없이 클램핑하고 세팅 시간을 단축합니다

KIPP는 새로운 압력 클램프 K2550 및 K2551을 통해 신속하고 재현성 높은 조정 공정을 위한 솔루션을 클램핑 기술 제품군에 추가했습니다. 이 클램핑 장치를 사용하면 레버를 약 90도만 돌리는 것만으로 판형 로드와 원형 샤프트의 슬라이딩 및 각도 설정을 공구 없이 고정할 수 있습니다.


반복되는 조정 작업 시 신속한 위치 설정

프린트 헤드, 가이드, 롤러, 로봇 부품 등 다양한 응용 분야에서 위치를 정기적으로 조정하고 나서 안전하게 고정해야 합니다. 새로운 압력 클램프는 기존의 나사식 클램프를 대체하여 설비 설치 및 조정 시간을 대폭 단축합니다. 동시에 일정한 장력을 유지함으로써 재현 가능한 결과를 보장합니다.

더 빠른 세팅 공정과 정밀한 위치 설정을 위한 KIPP의 새로운 압력 클램프를 만나보십시오.

A quick twist and everything’s secure! 🔄⚙️
Find out more about our clamping devices in the video.